TPS281C100EVM

TPS281C100EVM

立即订购

概述

通过 TPS281C100 评估模块 (EVM),工程师可以评估 TPS281C100 高侧开关的全部性能和功能。该 EVM 可用作具有随附电压电源和输出负载的独立电路板,也可通过使用标准化 BoosterPack™ 插件模块接头与底层微控制器结合使用。

特性
  • 利用板上的多个电阻器实现可调节的电流限制
  • 板载 3.3V LDO 支持使用一组跳线操作控制信号
  • BoosterPack™ 插件模块插头支持使用外部微控制器控制电源开关
  • 能够支持 TPS281C100 的 A 和 B 版本
高侧开关
TPS281C100 — 6V 至 60V、100mΩ、4.5A 单通道高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS281C100EVM — TPS281C100 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS281C100EVM — TPS281C100 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
设计工具

TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高侧开关
TPS281C100 — 6V 至 60V、100mΩ、4.5A 单通道高侧开关
硬件开发
评估板
TPS281C100EVM — TPS281C100 评估模块

TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-12-14

Altium design/model files for TPS281C100EVM schematic/layout

SHA-256 校验和
产品
高侧开关
TPS281C100 — 6V 至 60V、100mΩ、4.5A 单通道高侧开关
硬件开发
评估板
TPS281C100EVM — TPS281C100 评估模块

发布信息

This hardware package contains the Altium board/model files for both the schematic and layout of the TPS281C100EVM evaluation board. 

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS281C100 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-9
证书 TPS281C100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频