TPS2421-1EVM-02

TPS2421-1EVM-02

立即订购

概述

TPS2421-1EVM-02 是使用带有集成式 MOSFET 的 TPS2421-1 热插拔控制器的 3V 至 18V 模块。接通电源时,输出功率受限,从而控制浪涌电流并保护 MOSFET。在发生过流的情况下,控制器将快速中断负载的供电,继而发出表明负载状态的信号。工作电流、故障电流和故障计时器设置均可通过硬件编程实现。

特性
  • 3V 至 18V 工作电压
  • 受控的浪涌电流
  • 快速断路器控制
  • 硬件可编程
  • LED 状态显示
  • 滑动开关可控制使能 (ENABLE) 信号
  • TPS2421-1 下方覆铜,覆铜区与内部接地层之间具有多个过孔,可充分利用 PowerPAD 封装的优势
  • 板载瞬态吸收器 (Transorb) 可用于过压输入保护
  • 如果在接通电源时去掉负载,则输出端常用二极管可防止负尖峰信号
  • 输出电流的可编程 IMON 电压读出装置被预设为 0.31V/A
  • 可监控电路工作的测试点
电子保险丝(集成热插拔)
TPS2421-1 — 3V 至 20V、33mΩ、1.8A 至 5.5A 电子保险丝 TPS2421-2 — 具有热关断功能的 3V 至 20V、33mΩ、1.8A 至 5.5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2421-1EVM-02 — TPS2421-1 热插拔控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2421-1EVM-02 — TPS2421-1 热插拔控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS2420, TPS2421-1, TPS2421-2 2009-1-6
证书 TPS2421-1EVM-02 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS2420EVM-01 — TPS2420 热插拔控制器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频