TPS2116EVM

TPS2116EVM

立即订购

概述

TPS2116 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS2116。TPS2116 是一款双输入、单输出电源多路复用器,可配置为自动或手动切换可用输入。EVM 允许用户配置 TPS2116 工作模式,以便在完整的额定电压和电流范围内进行评估。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。

特性
  • 可配置工作模式
  • VIN 输入电压范围:1.6V 至 5V
  • 最大 2.5A 连续开关电流运行
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
电源多路复用器
TPS2116 — 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2116EVM — 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2116EVM — 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块

close
版本: null
发布日期:
设计工具

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源多路复用器
TPS2116 — 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器 TPS2121 — 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器
硬件开发
评估板
TPS2116EVM — 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块 TPS2117EVM — TPS2117 具有低 IQ 的 5.5V、4.5A 电源多路复用器评估模块 TPS2121EVM-023 — 适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-1-25
产品
电源多路复用器
TPS2116 — 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器 TPS2121 — 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器
硬件开发
评估板
TPS2116EVM — 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块 TPS2117EVM — TPS2117 具有低 IQ 的 5.5V、4.5A 电源多路复用器评估模块 TPS2121EVM-023 — 适用于优先级电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块

发布信息

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2116 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-18
证书 TPS2116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频