TPS2001EEVM-247

TPS2001EEVM-247

立即订购

概述

TPS2001EEVM-247 评估模块 (EVM) 的工作电压范围为 2.7V 至 5.5V,连续输出电流高达 2A,并具有使能开关和故障指示功能。默认安装的是 TPS2001E 器件,EVM 还用于评估 TPS2068E、TPS2069E 和 TPS2000E。

特性
  • 输入和输出电压范围为 2.7V 至 5.5V             
  • 2A 最大工作电流,具有电流限制功能
  • 支持多种封装,包括 SOT23-5、带散热焊盘的 MSOP-8 以及不带散热焊盘的 MSOP-8
负载开关
TPS2000E — 低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关 TPS2001E — 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关 TPS2068E — 低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1.5A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关 TPS2069E — 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1.5A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2001EEVM-247 — TPS2001E USB 电源开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2001EEVM-247 — TPS2001E USB 电源开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 单通道、配电开关评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-24
证书 TPS2001EEVM-247 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-4-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频