TPD12S016PWREVM

TPD12S016PWREVM

立即订购

概述

TPD12S016 是单芯片 HDMI 接口设备,具有自动方向感应的 I2C 电压电平转换缓冲器、负载开关和集成高速 ESD 保护钳位。器件引脚映射通过四个差动对与 HDMI D 类连接器匹配。该器件提供了 8 个低电容 ESD 钳位,支持 HDMI 1.4 数据速率。集成的 ESD 电路可在各个差动信号对之间实现良好的匹配,这更优于分立 ESD 解决方案,原因在于 ESD 保护钳位之间的变量降低了差动信号的质量。TPD12S016 以 5V 电流限制输出 (5V_OUT) 为 HDMI 电力线供电。5V 电流限制输出为 HDMI 接收器供应高达 55 mA 的电流。5V 输出控制和热插拔探测 (HPD) 电路独立于 LS_OE 控制信号,并由 CT_HPD 引脚控制。此独立控制可在启用 HDMI 链接之前启用探测方案 (5V_OUT + HPD)。内部 3.3V 节点可为 CEC 引脚供电,从而无需板载 3.3V 电源。

TPD12S016 将所有外部端接电阻集成在 HPD、CEC、SCL 和 SDA 线上。有 3 个适用于 SDA、SCL 和 CEC 线的同向双向性转换电路可供选择。每个电路 A 端上均具有 1 个通用电力轨 (VCCA),电压范围为 1.1V 至 3.6V。在 B 端上,SCL_B 和 SDA_B 均具有内部 1.75 kΩ 上拉电阻,与 5V 稳压轨 (5V_OUT) 相连。SCL 和 SDA 引脚符合 I2C 规范,可驱动高达 750 pF 的电容性负载,超过 HDMI1.4 规范。CEC_B 引脚具有内部 27 kΩ 上拉电阻,与内部 3.3 V 电源轨相连。HPD_B 端口配备假信号过滤器,可在插入 HDMI 连接器时避免由插座跳起引起的错误检测。

特性
  • 符合 HDMI 合规性测试,无需任何外部组件
  • 支持 HDMI 1.4 数据速率
  • 与 D 类和 C 类引脚映射匹配
  • 8 通道 ESD 线适用于具有超低差动电容匹配 (0.05pF) 的 4 个差动对
  • 具有 55mA 电流限制特性的片上负载开关位于 HDMI 5V_OUT 引脚上。
  • 借助单触发电路,自动方向感应 I2C 电平转换器可驱动 HDMI 长电缆(750pF 负载)
  • HDMI 连接器端的端口具有反向驱动保护功能
  • 集成式上拉电阻和下拉电阻符合 HDMI 规范
  • 所有外部引脚均具有 IEC61000-4-2(4 级)ESD 性能
  • 节省空间的 24 引脚 RKT 包 (2mm х 4mm) 和 24-TSSOP 包
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TPD12S015 — 具有升压转换器、I2C 电平转换器和高速 ESD 钳位的 HDMI 配套芯片 TPD12S015A — 具有升压直流/直流转换器、I2C 电平转换器和高速 ESD 钳位的 HDMI 配套芯片,适用于便携式应用 TPD12S016 — 适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPD12S016PWREVM — TPD12S016PWR 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPD12S016PWREVM — TPD12S016PWR 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPD12S016EVM 2011-9-23
证书 TPD12S016PWREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频