TPA3139D2EVM

TPA3139D2EVM

立即订购

概述

TPA3139D2EVM 客户评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3139D2 集成电路。TPA3139D2 是用于驱动两个桥接式扬声器的 10W(每通道)高效立体声数字放大器功率级。

特性
  • 支持多路输出配置
    • 在 1% THD 和 -12V 电压下,为 6Ω BTL 负载提供 2 × 10W 功率
    • 在 10% THD 和 12V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 9W 功率
  • 宽电压范围:3.5V 至 14.4V
  • 高效 D 级运行
    • 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
    • 高级调制方案
  • 可编程功率限制

  • TPA3139D2EVM 评估板

通用音频放大器
TPA3139D2 — 10W 3.5V 至 14.4V 无电感器型立体声 QFN 模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3139D2EVM — TPA3139D2EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA3139D2EVM — TPA3139D2EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA3139D2 Evaluation Module User's Guide 2019-7-15
证书 TPA3139D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频