TPA3136AD2EVM

TPA3136AD2EVM

立即订购

概述

TPA3136AD2EVM 评估模块可以评估 TPA3136AD2。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 10W。  此评估模块仅装配了一个 TPA3136AD2 器件。其由电压范围为 4.5V 至 14.4V 的单电源供电。

TPA3136AD2 利用具有扩频控制的高级 EMI 抑制技术,在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格实惠的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。  TPA3136AD2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护功能,可完全防止出现故障。

特性
  • 支持多路输出配置
    • 在 12V 电压下,为 6Ω BTL 负载提供 2 × 10W 功率
    • 在 13V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 10W 功率
  • 宽电压范围:8V 至 14.4V
  • 高效 D 级运行
    • 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
    • 高级调制方案
  • 可编程功率限制
  • 26dB 固定增益
扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3136AD2 — 10W 立体声、20W 单声道、8V 至 14.4V、模拟输入 D 类音频放大器,无电感器和低 EMI
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2 无电感器 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA3136AD2EVM — TPA3136AD2 无电感器 10W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA3136AD2 Evaluation Module 2017-7-28
证书 TPA3136AD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频