TPA301EVM

TPA301EVM

立即订购

概述

A low-voltage bridge-tied load (BTL) audio power amplifier capable of delivering 350-mW to the load. It is characterized at 3.3-V and 5-V, but will operate from 2-V to 5.5-V. To minimize power consumption, this device features a shutdown mode, holding IDD <0.15 µA. Package: 8-pin SOIC.

特性
  • 350-mW mono speaker drive
  • Ultra-Low supply and shutdown current
  • 8-pin SOIC package (IC is available in MSOP PowerPAD™ package)
通用音频放大器
TPA301 — 350mW 单声道 AB 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA301EVM — TPA301 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA301EVM — TPA301 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPA301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPA301EVM - User Guide (Rev. A) 2001-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频