TPA2005D1EVM

TPA2005D1EVM

立即订购

概述

The TPA2005D1 is a 1-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a MicroStar™ BGA package that requires only three external components. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets, personal digitalassistants (PDAs), and voice recorders.

特性
  • Modulation Scheme Optimized to Operate Without a Filter
  • 1.1 W Into an 8 Ohm Speaker
  • <0.2 % THD+N at 1 W, 1 kHz, Into an 8 Ohm Speaker
  • Only Three External Components:
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Filter
    • 80-dB PSRR and Wide Supply Voltage for Direct Connect to Battery
    • Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Input Capacitors
  • Integrated Depop Circuitry
通用音频放大器
TPA2005D1 — 关断引脚兼容 1.8V 逻辑电平的 1.4W 单声道、模拟输入 D 类扬声器放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA2005D1EVM — TPA2005D1 评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA2005D1EVM — TPA2005D1 评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPA2005D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPA2005D1EVM - User Guide 2002-6-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频