TMUXHS4612-EVM

TMUXHS4612-EVM

立即订购

概述

TMUXHS4612 评估模块 (EVM) 采用支持 HDMI 2.1 和 DP 2.1 的 TMUXHS4612。此高速视频多路复用器每通道具有 20Gbps 的数据速率,并支持从 GND 到 VCC 的共模电压范围。该 EVM 使用 SMP 连接器实施此高速多路复用器,用于实现出色的信号完整性,并在合规性测试中为去嵌入应用提供校准布迹线。

特性
  • 支持 HDMI 2.1 12Gbps
  • 支持 DisplayPort™ 20Gbps
  • 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口
  • 用于外部 3.3V 电源的通用香蕉插座
  • 用于轻松进行器件配置的跳线
  • 用于在测量期间从 TMUXHS4612 对 EVM 进行去嵌入的校准布线
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TMUXHS4512 — 具有 1.8V 电源电压的 6 通道 20Gbps 差分 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXHS4612 6 通道 20Gbps 差分 2:1/1:2 多路复用器/多路 信号分离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-11
证书 TMUXHS4612-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-3-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频