TMUX-8RQX-EVM

TMUX-8RQX-EVM

立即订购

概述

TMUX-8RQX-EVM 允许对采用 8 引脚 RQX 封装的中电压多路复用器进行快速原型设计。

特性
  • 采用 8 引脚 RQX 封装的中电压多路复用器的快速原型设计和测试设置
  • 1 个 8 引脚 RQX 焊盘,可实现 8 引脚 RQX 封装多路复用器的快速原型设计
  • VDD 和 VSS 的 U1 均安装有电源去耦电容器,每个电源轨上有 2 个空电容器焊盘,用以支持各种去耦电容器
  • 元件尺寸支持添加电阻器和电容器,作为 U1 所有模拟 I/O 引脚上的单端负载。
模拟和精密开关和多路复用器
TMUX6201 — 具有 1.8V 逻辑电平(低电平有效)和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 1 通道精密开关 TMUX6202 — 具有 1.8V 逻辑电平(高电平有效)和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 1 通道精密开关 TMUX7201 — 具有 1.8V 逻辑电平(低电平有效)和闩锁效应抑制的 44V、1:1 (SPST) 单通道精密开关 TMUX7202 — 具有 1.8V 逻辑电平(高电平有效)和闩锁效应抑制的 44V、1:1 (SPST) 单通道精密开关 TMUX7219 — 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、2:1 (SPDT) 精密开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX-8RQX-EVM — TMUX evaluation module for 8-Pin RQX

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX-8RQX-EVM — TMUX evaluation module for 8-Pin RQX

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUX-8RQX-EVM 用户指南 英语版 2022-5-23
证书 TMUX-8RQX-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频