TMP110EVM

TMP110EVM

立即订购

概述

TMP110EVM 可供用户评估 TMP110 数字温度传感器的性能。该板展示了采用小型 DPW 封装并通过 MSP430F5528 微控制器在 USB 记忆棒中监测环境温度的 TMP110。该电路板在传感器和控制器部分之间设计有穿孔,可实现远程评估并易于使用。

特性
  • 使用提供的软件评估 TMP110 功能
  • 传感器部分可分离,支持远程操作
  • 用于温度监控的数据记录
  • 在传感器部分提供 0.1 英寸间距的接头封装和 4 引脚 I²C 连接器封装,可实现卓越的用户体验
Low-power MCUs
MSP430F5526 — 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

 

数字温度传感器
TMP110 — 采用紧凑型 X2SON 封装、具有警报功能和 ‌±1.0°C 精度的 I²C 温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP110EVM — TMP110 evaluation module for low-power digital temperature sensor in small DPW package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP110EVM — TMP110 evaluation module for low-power digital temperature sensor in small DPW package

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMP110EVM-GUI — GUI for TMP110 evaluation module (EVM)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TMP110EVM — TMP110 采用小型 DPW 封装的低功耗数字温度传感器评估模块

TMP110EVM-GUI — GUI for TMP110 evaluation module (EVM)

close
版本: 1.0
发布日期: 2024-1-8
硬件开发
评估板
TMP110EVM — TMP110 采用小型 DPW 封装的低功耗数字温度传感器评估模块

发布信息

GUI for TMP110EVM

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMP110 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-18
证书 TMP110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频