TMDXEVM1810

AM1810 Profibus 评估模块

TMDXEVM1810

立即订购

概述

AM1810 评估模块 (EVM) 是一款全功能的应用程序开发套件,用于评估德州仪器 (TI) 高度集成的节能型 AM1810 Sitara ARM 处理器的功能。

AM1810 处理器是工业、便携式医疗、通信和消费者市场等领域的应用的理想选择。特别地,AM1810 处理器在芯片上集成了 PROFIBUS 工业通信接口,因此无需借助外部 PROFIBUS 器件。AM1810 EVM 提供的单一开发环境可让客户评估和使用包括 PROFIBUS 接口在内的所有外设。

特性
硬件规格 软件和工具 连接
  • AM1810 ARM9 处理器板
  • 128 MB DDR2 SDRAM、8 MB 闪存
  • PROFIBUS ISO1176T 收发器板
  • TLV320AIC3106 音频编解码器
  • 集成的 LCD,带触摸屏
  • 配备区域适配器的电源
  • 以太网电缆
  • 零调制解调器串行电缆
  • USB A 型到迷你 B 型电缆
  • 符合 RoHS 标准
  • Linux
  • U-boot(引导加载程序/监控器)
  • Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
  • 电路板支持库 (BSL) 示例程序
  • PROFIBUS 相关软件驱动器、固件和示例应用
  • PROFIBUS 接口
  • 1 个高速 USB 2.0 接口
  • 1 个 USB 1.1 主机
  • RJ45 连接器
  • RS-232 串行端口
  • 串行 ATA 连接器
  • S 视频输入/输出连接器
  • 模拟视频输入/输出连接器
  • 立体声输入/输出连接器
  • MMC/SD 卡
  • 外部 USB SD 读卡器
  • JTAG(通过 USB)

有问题?
步骤 1 步骤 1
AM18x E2E 论坛 RMA
Multimedia & industrial networking SoCs
AM1810 Sitara 处理器:Arm9,LPDDR,DDR2,显示,以太网,PROFIBUS
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

参考设计

TMDXEVM1810.1 — AM1810 Profibus 评估模块

支持的产品和硬件

TMDXEVM1810.1 AM1810 Profibus 评估模块

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

LINUXEZSDK-AM1810 — 用于 AM1810 的实时 Linux EZSDK

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Multimedia & industrial networking SoCs
AM1810 Sitara 处理器:Arm9,LPDDR,DDR2,显示,以太网,PROFIBUS
硬件开发
评估板
TMDXEVM1810 AM1810 Profibus 评估模块
下载选项

LINUXEZSDK-AM1810 用于 AM1810 的实时 Linux EZSDK

close
版本: 04.01.00.00
发布日期: 2011-6-19

Sourcery G++ Lite Tools

Code Composer Studio for Sitara ARM

SHA-256 校验和

Code Composer Studio for Sitara ARM README

SHA-256 校验和

AM181x SDK PSP Source Code

SHA-256 校验和

AM181x SDK prebuilt PSP binaries and root filesystem

SHA-256 校验和
产品
Multimedia & industrial networking SoCs
AM1810 Sitara 处理器:Arm9,LPDDR,DDR2,显示,以太网,PROFIBUS
硬件开发
评估板
TMDXEVM1810 AM1810 Profibus 评估模块

文档

PROFIBUS Slave Component Download Page

AM181x EVM Quick Start Guide

发布信息

AM181xSDK

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TMDXEVM1810 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PROFIBUS AM1810 Sitara ARM 微处理器上的 PROFIBUS

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频