TLV840EVM

TLV840EVM

立即订购

概述

TLV840 评估模块 (EVM) 旨在评估 TLV840 产品的性能,该产品是 5 引脚电压监控器和复位 IC。TLV840 可提供高达 6V 的运行,同时维护 1.2µA(最大值)的低静态电流与 2%(最大值)的精度。

TLV840EVM 支持所有器件输出拓扑,并包括可置于跳线 J1 上的分流器,适用于开漏输出型号。要了解详细信息,请参阅 TLV840 数据表。

特性
  • 封装:5 引脚 SOT-23
  • 可编程复位延迟
  • 固定延迟
  • 开漏/推挽输出拓扑
  • 手动复位
复位及看门狗 IC
TLV840 — 具有可调节复位延时时间和手动复位的低压监控器 TLV840-Q1 — 具有可调节复位延时时间和手动复位的汽车低压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV840EVM — TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV840EVM — TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV840EVM Voltage Supervisor User's Guide 2020-2-13
证书 TLV840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-2-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频