TL16C750EEVM

TL16C750EEVM

立即订购

概述

借助此 EVM,用户能够评估 TL16C750E 器件及其特性。该 EVM 包括一个板载 3.3V LDO,还能对在更高电压轨上运行的处理器进行电平转换。

特性
  • 支持部分波特率
  • 128 字节 FIFO 深度
其他接口
TL16C750E — 具有 128 字节 FIFO 及自动流控制的单路 UART

 

复位及看门狗 IC
TPS3125 — 具有手动复位功能的推挽式、电源电压监控器

 

模拟和精密开关和多路复用器
SN74LVC2G53 — 5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TL16C750EEVM — TL16C750E 128 字节 FIFO 分数波特率 UART 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TL16C750EEVM — TL16C750E 128 字节 FIFO 分数波特率 UART 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TL16C750EEVM User's Guide 2019-11-26
证书 TL16C750EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频