TIPD194

TIPD194

设计文件

概述

TIPD194 是一款精密动态电压基准源,输出电压范围可达 ±10V,分辨率为 16 位,重点优化了初始精度与低噪声特性。

特性
  • ±10V 输出范围
  • 初始精度小于 0.02% FSR
  • 电路已通过全温度范围测试
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU964.PDF (894 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKC0.PDF (109 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBS1.ZIP (3203 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKB9.PDF (174 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717 — 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8820 — 16 位并行输入乘法 DAC

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA227 — 高精度低噪声运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50 — 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Low-Noise Precision Variable Reference Design Guide 2015-4-21
应用手册 What is a Multiplying DAC (MDAC)? 2016-1-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIPD137 — ±10V 四象限乘法 DAC

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频