TIPD138

TIPD138

设计文件

概述

此经过验证的设计为 SPI 控制的 36V 电源(能够提供 1A 拉电流)提供了理论、元件选择、仿真、PCB 设计和测量详细信息。它还包括集成的高侧电流分路,在多个十进制位电流负载下精度达到 1%。设计的输出作为 DAC8871 的输入源,DAC8871 支持单极性和双极性输出范围。因而,可轻松修改此电路来满足许多不同应用的需要。

特性
  • 36V @ 1A Load SPI Controlled Output
  • 0.08% Measured FSR Gain Error
  • 8.2mV Measured Offset Error
  • Current Monitor Output
  • Variable Decades of Current Measurement

This verified design includes:

  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR154.PDF (197 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC042.ZIP (2729 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC026.ZIP (3067 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR153.PDF (199 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

差分放大器

INA146 — 高电压可编程增益差分放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LF411 — 单路、36V、3MHz、高压摆率 (13V/μs)、2mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML
功率运算放大器

OPA549 — 高电压大电流运算放大器,出色的输出摆幅

数据表: PDF
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8871 — 16 位、单通道、串行接口、+/-18V(高电压双极性)输出 DAC

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA140 — 具有轨到轨输出的单通道、11MHz、低噪声 36V JFET 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2277 — 10µV、0.1µV/˚C、高精密、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF102 — 2.5ppm/℃ 温漂、10V 精密电压基准

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC044 — TIPD138 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD138 — SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design

TIDC044 — TIPD138 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-9
硬件开发
参考设计
TIPD138 — SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc044 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc044/tidc044.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC044. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 36-V 1-A SPI Controlled Power Supply With Integrated Current Shunt Design Guide (Rev. A) 2014-7-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频