TIPA-050073

TIPA-050073

设计文件

概述

该电源设计可作为将 TPS65386x-Q1 电源管理 IC (PMIC) 集成到为功能安全 (FuSa) F29x C2000™ 微控制器 (MCU) 供电的安全相关汽车系统中的指南。

特性
  • 详细介绍了支持 F29x MCU 所需的电源树设计
  • 提供集成的 3.3V 和 5V 线性稳压器
  • 包括用于为 VCORE 供电的外部降压转换器的降压/升压前置稳压器级
  • 支持通过 GPIO 引脚(例如 TPS62903-Q1 降压转换器的使能引脚)控制外部外设
  • 提供看门狗和错误信号监控 (ESM) 支持,以帮助满足安全要求
  • 可选集成线性稳压器,用于为传感器和接口等外设供电
  • 可选诊断引脚,用于内部信号监控和冗余
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCAG27.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62903-Q1 — 具有 165°C 结温的 3V 至 18V、3A 汽车类低 IQ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS653860-Q1 — 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC) 器件

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

F29H850TU — 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 64 位 C2000™ MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 F29x 电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频