TIPA-050061

TIPA-050061

设计文件

概述

此分立式电源参考设计旨在用作汽车应用中 C2000™ 电源树的指南。

特性
  • 详细介绍了支持 C2000™ MCU 所需的分立式电源树设计
  • 系统可满足 ASIL-D 级要求
  • 适应不断变化的系统要求
    • 删除电源导轨
    • 调整电源域精度
    • 降低功耗
    • 利用电压基准更大限度地提高 ADC 性能
    • 优化成本和多源代码
    • 根据系统电压监控要求定制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU147.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

F29H859TU-Q1 — 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F2800157-Q1 — 具有 HRPWM、CAN-FD、锁步 ASIL B、0 级和 1 级、120MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F280039-Q1 — 具有 CLA、AES 和 CAN-FD 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F280049-Q1 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28P659DK-Q1 — 具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、CAN-FD、AES 和锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR60406-Q1 — 具有低 Iq 和高效率且 cout 超低的汽车级 36V、600mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR60410-Q1 — 具有低 Iq 和高效率且 COUT 超低的汽车级 36V 1A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A21-Q1 — 汽车级、500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7N41-Q1 — 汽车级、1A、低噪声、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS389C03-Q1 — 具有 Q&A 看门狗的汽车级 3 通道过压和欠压 I²C 可编程监控器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF5030A-Q1 — 汽车类低噪声、极低温漂、精密 3V 串联电压基准

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N-Q1 — 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 C2000™ 分立式电源参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频