TIPA-050054

TIPA-050054

设计文件

概述

StrataXGS Tomahawk 系列等 Broadcom 网络处理器可在以太网交换机中实现高密度和高性能。这些处理器需要在低电压下提供高电流,因此其相关的电源解决方案必须提供严格的负载调节、高功率密度、出色的热性能和快速负载瞬态响应。

此电源设计的亮点是 TPS53681 6+2 控制器和 CSD95490 功率级,作为适用于以太网交换机的 Broadcom StrataXGS 处理器的解决方案,可实现高性能、高功率密度的设计,并具有完整的定制和系统监控功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS53681 — 具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95490Q5MC — 采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Powering high-current Broadcom networking processors in Ethernet switches PDF | HTML 2017-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频