TIPA-050032

TIPA-050032

设计文件

概述

此电源设计介绍了用于为 NXP QorlQ Layerscape LS1043A 处理器供电的优化型电源管理 IC (PMIC)。本用户指南提供了用于对 PMIC TPS65086100 的 OTP 进行编程以便与 NXP QorIQ Layerscape 系列处理器配合使用的典型设置。虽然此处示例突出的是 LS1043A,但只需稍作调整,即可将这些设置和配置应用于 LS1023A、LS1026A、LS1046A、LS1048A 和 LS1088A。本文档包含电源图、默认电压设置、上电序列和断电序列的示例。此外还提供了一些有关系统连接的指导。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS650861 — 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频