TIPA-050028

TIPA-050028

设计文件

概述

此电源设计介绍了用于为 DRA78x 或 TDA3x 供电的两个优化型电源管理 IC (PMIC)。本用户指南详细介绍了使用 TPS65919-Q1 和 TPS65917-Q1 PMIC 为 DRA78x 和 TDA3x 处理器进行电源设计的设计注意事项。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61240-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965-Q1 — 具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200-Q1 — 汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65919-Q1 — 具有 4 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车级 3.15V 至 5.25V 电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS65919-Q1 and TPS65917-Q1 User's Guide to Power DRA78x, and TDA3x (Rev. E) 2019-3-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频