TIDM-LPBP-LEDDRIVER

实时数字 LED 控制

TIDM-LPBP-LEDDRIVER

设计文件

概述

实时数字 LED 控制参考设计可演示用于驱动三个 LED(红、蓝和绿)灯串的三个升压转换器的控制。此设计允许使用各种 LED 的实时数字控制进行开发,是所有需要实时 LED 控制的工业或汽车应用的理想选择。

特性
  • 采用实时 LED 控制的 8 RGB LED 设计
  • 3 个升压转换器用于将 12V 输入电压升高至足以正向偏置输出 LED 的电压。
  • 用于通过跳线选择 3.3V 和 5V 的降压电源设计
  • 电容式触控 BoosterPack 可插入设计并可用于控制 LED。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR957.ZIP (114 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR956.PDF (64 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC539.ZIP (804 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28027具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2452具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、计时器和 SPI/I2C 的 16MHz MCU

数据表: PDF
低侧驱动器

UCC27524具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2350双路单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS795具有使能功能的 500mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
降压控制器(外部开关)

TPS40200宽输入非同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

开发套件

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED BoosterPack

C2000 LED BoosterPack 显示用于驱动 3 个 LED(红、绿和蓝)灯串的 3 个升压转换器的控制。提供了各种用户界面选项,包括使用 MSP430 的电容式触控和 MSP430 电容触摸 BoosterPack (430BOOST-SENSE1) 以及 PC GUI 应用。该 Boosterpack 十分适合于需要了解实时数字控制技术和 LED 照明的人士。该套件需要配合 C2000 LaunchPad 才能实现设计功能。

我的第二个 C2000 LaunchPad 项目:LED 照明演示

LED 照明项目允许 C2000 LaunchPad 用户将 LaunchPad (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
评估板

LAUNCHXL-F28027F — 支持 InstaSPIN-FOC 的 C2000 Piccolo LaunchPad

LAUNCHXL-F28027F 是一款低成本评估和开发工具,适用于 TI MCU LaunchPad 生态系统中支持 InstaSPIN-FOCF2802x 系列,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容。LaunchPad 提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

 

用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

支持软件

Real-Time Digital LED Control Software Design Files — TIDC540.ZIP (1396 K)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频