TIDEP0019

TIDEP0019

设计文件

概述

此设计通过 Linux 目标层定义在 TI AM335X 平台上高效运行 Triangle MicroWorks IEC 61850 协议栈,从而展示一种低成本、简化的 IEC 61850 变电站间隔控制器实施方案。根据此设计可在 AM335X 平台和 61850 协议栈演示的基础上构建多种不同的变电站自动化应用。

特性
  • 使用 61850 Demo Cape 在 Beaglebone 卡上实施包含 1 个断路器、2 个隔离开关和一个 61850 服务器的变电站间隔控制器
  • 可使用 61850 Demo Cape 上的电位器调节电流和电压;断路器将在过电压或过电流限值被超过时跳线
  • 间隔控制器具有联锁功能,不允许隔离开关在断路器合上时切换电流
  • 61850 客户端应用程序在 TI 入门套件上运行,实现向变电站间隔控制器发送 IEC 61850 操作请求的人机界面 (HMI)
  • 提供单独的 61850 客户端 GUI 向变电站间隔控制器报告状态和发送操作命令
  • 此子系统用于演示,包括 GUI、应用程序以及设计指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU494.PDF (193 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRA18.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC559.ZIP (28 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRA19.ZIP (420 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRA17.PDF (183 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM3351 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3352 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3354 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3356 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3357 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3359 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 IEC 61850 Demo of Substation Bay Controller on Beaglebone Cape Design Guide 2014-8-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频