TIDEP-01003

TIDEP-01003

设计文件

概述

此参考设计展示如何使用 TI 毫米波传感器技术进行区域占位检测,以便在 ±60 度的视场 (FOV) 内监测相关区域,且最大距离至少为 10m。该参考设计使用 IWR1443BOOST 评估模块 (EVM) 并在 IWR1443 器件上集成了完整的雷达处理链。该处理链包含模拟雷达配置、模数转换器 (ADC) 采集、低级快速傅里叶变换 (FFT) 处理以及信号处理。

特性
  • 展示采用单芯片毫米波传感器的环境稳定型区域占位检测
  • 检测视场高达 120 度、距离范围为 0m 至 10m 的目标区域内的物体或人员入侵
  • 参考提供的基于毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK) 的处理链源代码
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU539.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

PDF | HTML
TIDRWX3.PDF (161 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

PDF | HTML
TIDRWX5.PDF (85 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCEU3.ZIP (301 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

PDF | HTML
TIDRWX2.PDF (789 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

PDF | HTML
TIDRWX1.PDF (180 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

工业毫米波雷达传感器

IWR1443集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

IWR1443BOOST — IWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器评估模块

此参考设计展示如何使用 TI 毫米波传感器技术进行区域占位检测,以便在 ±60 度的视场 (FOV) 内监测相关区域,且最大距离至少为 10m。该参考设计使用 IWR1443BOOST 评估模块 (EVM) 并在 IWR1443 器件上集成了完整的雷达处理链。该处理链包含模拟雷达配置、模数转换器 (ADC) 采集、低级快速傅里叶变换 (FFT) 处理以及信号处理。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0091 针对 77GHz 级发送器参考设计进行功率优化 TIDEP-01003 采用毫米波传感器的区域占位检测参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IWR1443BOOST IWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0091 针对 77GHz 级发送器参考设计进行功率优化 TIDEP-01003 采用毫米波传感器的区域占位检测参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用毫米波传感器的区域占位检测参考设计 PDF | HTML 英语版 2018-8-16

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频