TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD
链路预算为 120dB 的 ZigBee CC2530 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计
TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD
概述
在物联网 (IoT) 市场中,ZigBee(R) 应用(例如家庭和工业自动化、照明、计量和传感器网络)可能需要比独立 CC2530 无线 MCU 更长的射频传输范围和更好的灵敏度。TI 全新的 CC2530-CC2592 参考设计将经济高效的 ZigBee CC2530 无线 MCU 与 CC2592 范围扩展器搭配使用,使接收器灵敏度提高 2-3 dB 并将总链路预算增加至 120 dB,从而大幅提高 ZigBee 网络中每个节点的覆盖范围。
特性
- 经过优化的集成功率放大器和低噪声放大器将 CC2530 无线 MCU 的传输范围提高 4 倍
- 最高 +21dBm 的输出功率,让系统更稳定,范围更远
- 灵敏度提高 3dB 意味着 CC2530 器件在 ZigBee 应用中具有 -100dBm 的灵敏度,能够到达更远的节点间距离
- 完整的无线电 + 范围扩展器组合解决方案
- 同时包含 CC2530 ZigBee 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器的完整系统参考设计
工业应用
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDRJW5.PDF (122 K)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | CC2530 Wireless MCU & CC2592 Range Extender with 120dB Budget Test Results | 2015年 12月 18日 | |||
更多文献资料 | CC2530 Wireless MCU & CC2592 Range Extender with 120dB Budget Quick Start Guide | 2015年 12月 18日 |