TIDA-080005

TIDA-080005

设计文件

概述

借助这项高分辨率的高速 3D 打印参考设计,可加快采用 DLP ®Pico™ 技术进行专业 3D 打印应用的开发。此设计采用了立体光刻 (SLA) 技术,将感光树脂暴露在连续二维图形下,逐层构建三维对象。该设计使用 DLP Pico 0.47 1080p DMD (DLP4710) 与新型显示和光控制器 DLPC3479。DLP4710 DMD 在分辨率、尺寸和成本之间达到出色平衡,它以小型桌面 3D 打印机为目标,在消费者、专业和工业应用中的实现各种 3D 打印用例。它包括电子器件和光学器件,以及生成 3D 打印过程图形集所需的软件。此设计还包含 DLPA3005 PMIC 和 LED 驱动器。

特性
  • DLP4710,DLP 0.47 1080p DMD
  • 适用于 DLP4710 DMD 的 DLPC3479 数字控制器
  • DLPA3005,用于 DLP4710 DMD 和 DLPC3479 控制器的 PMIC/LED 驱动器
  • 来自 Young Optics 的生产就绪型 RGB LED 光学引擎
  • DLP4710、DLPC3479 配置和支持固件
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU644.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ77.PDF (1601 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ76.PDF (188 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ78.ZIP (42818 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC3.ZIP (3116 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ75A.ZIP (1079 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPA3005 — 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3479 — 适用于 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP4710 — 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 光控制评估模块

借助这项高分辨率的高速 3D 打印参考设计,可加快采用 DLP ®Pico™ 技术进行专业 3D 打印应用的开发。此设计采用了立体光刻 (SLA) 技术,将感光树脂暴露在连续二维图形下,逐层构建三维对象。该设计使用 DLP Pico 0.47 1080p DMD (DLP4710) 与新型显示和光控制器 DLPC3479。DLP4710 DMD 在分辨率、尺寸和成本之间达到出色平衡,它以小型桌面 3D 打印机为目标,在消费者、专业和工业应用中的实现各种 3D 打印用例。它包括电子器件和光学器件,以及生成 3D 打印过程图形集所需的软件。此设计还包含 DLPA3005 PMIC 和 LED (...)
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-080005 — 适用于高速桌面 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 光控制评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-080005 — 适用于高速桌面 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于高速台式 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计 英语版 2019-3-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频