TIDA-070005

航天级 24A 负载点参考设计

TIDA-070005

设计文件

概述

这是一款 24A 直流/直流航空级电源硬件参考设计。

随着 FPGA 和 ASIC 技术的进步,核心电压要求越来越低,但电流需求却越来越大。最新的航空级 FPGA 和 ASICS 需要低电压和大电流来满足其核心功耗要求。这些大电流要求推动了对航空级直流/直流功率转换电路的需求。

特性
  • 独立航空级时钟生成功能
  • 可通过多种配置来评估 2 个、3 个或 4 个 TPS50601A-SP POL 的电流共享
  • 内置电流感应监控功能
输出电压选项 TIDA-070005.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 7
Vout (Nom) (V) .95
Iout (Max) (A) 24
Output Power (W) 22.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU615A.PDF (12436 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYC2.ZIP (413 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYC3.ZIP (174 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYC4.ZIP (259 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYC6.ZIP (1779 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF58.ZIP (1801 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYC5.ZIP (2072 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS50601A-SP耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN54HC74-SP具有清零和预设功能的二路 D 类上升沿触发器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN54HC04-SP航天类 6 通道、2V 至 6V 反相器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AHC1G04单路 2V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

SE555M精密定时器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4501-SP耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 3 至 7 VIN、0.95 VOUT、24 A IOUT、太空级负载点参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 8月 22日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP8904 TPS50601SPEVM MINI POL TIDA-070001 切换输入降压转换器参考设计 TIDA-070002 具有过流限制功能空间的 50W 反激式参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频