TIDA-060054

TIDA-060054

设计文件

概述

该参考设计针对人形机器人的音频子系统,集成了八通道数字麦克风接口,通过高性能 PDM 至 TDM 转换器 PCMD3180‑Q1 将其合成为单路 TDM 数据流,同时包含数字输入 D 类音频放大器 TAS6511‑Q1,能够为 2Ω 负载输出 50W 功率。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 19V
  • 8 通道脉冲密度调制 (PDM) 麦克风同步转换
  • 通过 2Ω 负载提供 50W 输出功率
  • 可编程数字音量控制
  • 用于连接系统处理器的外部 ASI 和 I2C 接头
  • 与音频转换器主板集成,支持 PC 音频及编程功能
  • 物料清单 (BOM) 尺寸小巧,作为设计亮点
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU162A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME66A.ZIP (10073 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SBOMCU6A.ZIP (392 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME67A.ZIP (12549 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGX9A.ZIP (8772 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME65A.ZIP (55105 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME64A.ZIP (1674 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频 ADC

PCMD3180-Q1 — 汽车级八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器

数据表: PDF | HTML
汽车音频放大器

TAS6511-Q1 — 具有电流检测功能的汽车级、50W、2MHz、单通道数字输入 D 级音频放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR51450-Q1 — 具有低 Iq 的汽车级 36V、5A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV767-Q1 — 提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 人形机器人音频子系统参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频