TIDA-060027

TIDA-060027

设计文件

概述

该参考设计提出了一种结合使用正温度系数 (PTC) 保险丝和交流硅二极管 (SIDAC) 器件的实施方案,用于确保收发器在持续高电压下保持正常运行。它强调了这种用于 RS-485 收发器的特定保护器件组合的能力。

特性
  • 15V 低电压 SIDAC
  • 120/240V PTC 保险丝
  • 用于备选器件测试的额外焊盘
  • 可轻松连接的接头
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU694.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM153.PDF (72 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM152.PDF (43 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM155.ZIP (399 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFL7.ZIP (1669 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM154.PDF (304 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM151.PDF (120 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1500 — 具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 保护 RS-485 收发器不受持续高电压 EOS 参考设计影响 英语版 2019-9-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频