TIDA-050096

TIDA-050096

设计文件

概述

该参考设计展示了并联 TPS7B7702-Q1 线性稳压器来实现幻象电源等常见应用所需的更高负载电流的两种方法。第一种方法使用外部运算放大器并联四个 TPS7B7702-Q1 通道,为负载提供高达 1.2A 的电流。该技术可扩展,可以并联更多线性稳压器通道来获得更大的电流。第二种方法使用镇流电阻器来并联两个 TPS7B7702-Q1 通道,可提供高达 500mA 的输出电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDD5.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB64.PDF (272 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBW7.PDF (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBW9.ZIP (1812 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC902.ZIP (4914 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBW8.PDF (1250 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBW6.PDF (407 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LMV321A-Q1 — 汽车类、单通道、5.5V、1MHz、4mV 失调电压轨到轨输出运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B7702-Q1 — 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA388-Q1 — 符合汽车标准的宽带宽、零温漂、零交叉、精密放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车级可扩展、高电流、并联 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频