TIDA-050089

TIDA-050089

设计文件

概述

此参考设计是一款基于两相降压转换器、适用于企业计算的 1.1kW、高密度 48V 至 12V 闭环总线转换器。此设计可实现大约 98% 的峰值效率。此设计采用 TI 的一款高性能氮化镓 (GaN) 功率级器件 LMG3100R017。控制电路使用 UCD3138A,这是一款采用 40 引脚四方扁平无歪伸引脚 (QFN) 封装的高性能微控制器。

特性
  • 高功率密度、高峰值(约 98% 以上)和满载效率
  • 无变压器稳压拓扑
  • 物料清单 (BOM) 成本低
  • 采用四分之一砖型封装 (36.8mm× 58.4mm× 18mm) 的降芯片设计,易于实现
  • 可配置 12V–48V 升压
  • PMBus® 兼容
  • 实现更高功率(2kW 以上)的可扩展设计:TIDA-050095
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDD1.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB60.PDF (356 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURB61.PDF (129 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB63.ZIP (3472 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC901.ZIP (977 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURB62.PDF (2610 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBW5.PDF (491 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCD3138A — UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3100R017 — 具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM365R6 — 3-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 48V–12V 支持 GaN 的 1.1kW 双相降压转换器,四分之一砖 型电源模块参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-11

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-050095 — 支持 GaN 的 48V–12V 2kW 四相降压转换器、1/4 砖型电源模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频