TIDA-050041

TIDA-050041

设计文件

概述

TPS92611-Q1 参考设计适用于汽车尾灯且符合 EMC 标准。利用多个单通道器件与电池应用直接连接,故障引脚通过连在一起可实现连带失效功能。该参考设计提出可根据 ISO11452-4 200mA 测试电流替代法和 HKMC ES96200 标准来通过大电流注入 (BCI) 测试。

特性
  • 通过大电流注入 (BCI) 测试:– ISO11452-4 200mA 标准 – HKMC ES96200 标准
  • 支持连带失效功能
  • 适用于非板载驱动应用
输出电压选项 TIDA-050041.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 9
Iout(最大值)(A) .1
输出功率 (W) .9
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU739.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDT175.PDF (835 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDT176.PDF (1406 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM556.PDF (230 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM555.PDF (89 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM558.ZIP (770 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFT9.ZIP (123 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM557.PDF (298 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM554.PDF (190 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92611-Q1 — 具有 300mA 输出、开路和短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 符合大电流注入 (BCI) 标准的汽车尾灯参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-4-29
* 测试报告 TIDA-050041 Test Report (Closed Loop) 2020-4-15
* 测试报告 TIDA-050041 Test Report (Substitution) 2020-4-15

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00264 — 汽车尾灯 EMC 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频