TIDA-01634

TIDA-01634

设计文件

概述

此参考设计基于 LMG1210 半桥 GaN 驱动器和 GaN 功率的高电子迁移率晶体管 (HEMT),实现了一种多兆赫功率级设计。凭借高效的开关和灵活的死区时间调节,该设计可以显著提高功率密度,同时实现良好的效率和较宽的控制带宽。此功率级设计可广泛应用于众多需要快速响应的空间受限型应用,例如 5G 电信电源、服务器和工业电源。

特性
  • 开关频率高达 50MHz 的紧凑型 GaN 功率级设计
  • 适用于高侧和低侧的独立 PWM 输入,或具有可调节死区时间的单一 PWM 输入
  • 最小脉冲宽度为 3ns
  • 300V/μs 的高压摆率抗扰度
  • 驱动器 UVLO 和过热保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU454.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVR0.PDF (136 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVQ9.PDF (104 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVR2.ZIP (45 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEJ2.ZIP (1201 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVR1.PDF (717 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVQ8.PDF (152 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半桥驱动器

LMG1210 — 200V 1.5A/3A 半桥栅极驱动器,4V UVLO 和可编程死区时间,适用于 GaN FET 和 MOSFET

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G17 — 具有施密特触发输入的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于高速直流/直流转换器的数兆赫兹GaN 功率级参考设计 英语版 2018-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频