TIDA-01424

TIDA-01424

设计文件

概述

此参考设计使用超声波感应技术来检测踢脚动作,该动作表明用户期望打开汽车电动后备箱门、电动行李厢或电动滑动门。  超声波感应技术可检测多个物体,并测量与每个物体之间的距离。此设计具备高分辨率和低功率耗散,适用于汽车免提关闭系统,在这类系统中,姿势检测以及电池的低电流特性至关重要。

特性
  • 两个超声波传感器通道
  • 由 12V 汽车电池供电
  • 可以在最远 50cm 的距离内检测到踢脚动作
  • 低静态电流
  • 此设计已经过测试,包含原理图、布局和测试结果
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU291.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS41.PDF (105 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS40.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS43.ZIP (600 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP3.ZIP (496 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS42.PDF (517 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS39.PDF (2538 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高侧开关

TPS1H100-Q1 — 具有可调节电流限制的 40V、100mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1 — 汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TPS3700-Q1 — 用于过压和欠压监测的汽车类高电压 (18V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML
超声波传感器 AFE

PGA460-Q1 — 汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车超声波踢脚开启参考设计 英语版 2017-8-29
技术文章 Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 2017-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频