TIDA-01423

TIDA-01423

设计文件

概述

此小型简单的反向电源参考设计采用具有反向降压/升压拓扑的高精度降压转换器。它可在 3V 至 4.5V 的输入电压范围内生成 -12V 的 400mA 电流输出,从而在空间受限的应用(例如用于电信基础设施的光学网络系统、用于无线基础设施的有源分布式天线系统或远程射频单元,以及工业中的测试和测量应用)中,为负电压轨提供洁净电源。

特性
  • –12V 的高负输出电压
  • 总体解决方案尺寸小于 65mm2
  • 400mA 高输出电流
  • 低输出电压纹波 (<0.5%)
  • 输入电压范围:3V 至 4.5V
  • 125°C 额定解决方案
输出电压选项 TIDA-01423.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 4.5
输出电压(标称值)(V) -12
Iout(最大值)(A) .4
输出功率 (W) 4.8
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU278.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRW1.PDF (72 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRW0.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCDN8.ZIP (308 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRW2.PDF (342 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRV9.PDF (115 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62136 — 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 3V 至4.5V 输入电压、400mA、–12V 反向降压/升压参考设计 英语版 2017-10-26
技术文章 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018-5-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频