TIDA-011063

TIDA-011063

设计文件

概述

这款 150A 多相电源模块参考设计可为现场可编程门阵列 (FPGA) 内核电源轨提供高密度电源。该参考设计通过提供高效的大电流调节来满足不断增长的电源需求,从而支持下一代高性能 FPGA 架构。

特性
  • 采用四相配置来支持 150A 以上的内核电源轨电流
  • 实现了 <10mV 的输出电压纹波,并在瞬态事件期间将电压偏差保持在 <3% 以内
  • 配备板载瞬态发生器,能够提供 100A/µs 的压摆率
  • 专为实现高效率和高功率密度而设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUFL0.PDF (928 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMED6.PDF (532 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMED8.PDF (173 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMED7.ZIP (5007 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGZ3.ZIP (557 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMED5.PDF (6410 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMED4.PDF (616 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS53689T — 具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道八相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

CSDM65295 — 采用 9x10x5mm 封装的两相 180A 电源模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 150A FPGA Core Rail Reference Design with Multi-Phase Power Module PDF | HTML 2026-11-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频