TIDA-011043

TIDA-011043

设计文件

概述

This reference design is a small ADS-B receiver that can capture both 1090MHz and 978MHz ADSB packets simultaneously. The ADS-B packets are detected, demodulated, and sent to a host by UART for ADS-B data processing.

特性
  • Supports both 978MHz and 1090MHz ADS-B packet formats
  • Small-size 426mm2 board space for ready-to-fly testing
  • Supports 5V or 3.3V supply input
  • Achieves <5% packet error rate between –38dBm to –86dBm signals at 1090MHz
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SPIU024.PDF (1270 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SPRM900.ZIP (144 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SPRM902.PDF (307 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SPRM901.ZIP (2832 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SPRCAM2.ZIP (521 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SPRM899.PDF (852 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SPRM898.PDF (852 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频低噪声放大器 (LNA)

TRF3302 — 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA)

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1312R7 — 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-011043 Dual-Band ADS-B Receiver PDF | HTML 2026-11-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频