TIDA-011011

TIDA-011011

设计文件

概述

此参考设计提供了一个用于为额定电压高达 3.3kV 的场效应晶体管 (FET) 实现栅极驱动设计的模板。通过使用具有分离输出的单通道隔离式前置驱动器,可以驱动多种型号的功率 FET,同时保持高灌电流和拉电流能力。通过整合 DC/DC 隔离式偏置电源和受控的输出轨电压,进一步提升驱动设计的性能,从而实现更低 RDS(on) 运行。

特性
  • 适用于额定电压高达 3.3kV 的 FET 的栅极驱动器设计
  • 采用分离输出设计的前置驱动器
  • 受控栅极驱动器电压轨
输出电压选项 TIDA-011011.1
输入电压(最小值)(V) 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) 18
Iout(最大值)(A) .1
输出功率 (W) 1.8
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU076.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURBB8.ZIP (518 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURBB9.PDF (169 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURBC1.ZIP (3955 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC950.ZIP (1081 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURBC0.ZIP (3707 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRC10.PDF (996 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

UCC218915-Q1 — 具有分离输出、DESAT 及故障报告功能的汽车级±2.8A 单通道隔离式前置驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC35131-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 2W 输出功率、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 3.3kV SiC-FET 且具有隔离式偏置电源的隔离式栅极驱 动器板参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频