TIDA-010997

TIDA-010997

设计文件

概述

此参考设计引入了一种即插即用的时间系列传感器 BoosterPack™,该传感器与多个 TI 评估模块 (EVM) 仍然兼容。此设计可直接访问不同类型的传感器,从而实现简单的数据收集,以便使用 CCStudio™ Edge AI Studio 开发和评估边缘 AI 应用。

特性
  • 2 × 双元件 PIR 传感器和菲涅耳透镜 (IRA-S210ST01 + IML-0685)
  • 数字 I2S 输出底部端口麦克风 (ICS-43434)
  • 超低噪声、差分模拟麦克风 (ICS-40740)
  • 数字湿度和温度传感器 (HDC3020)
  • 低功耗 6 轴加速计 + 陀螺仪传感器 (BMI270)
  • 高速高精度环境光传感器 (OPT4001)
  • 高精度线性 3D 霍尔效应传感器 (TMAG5170)
  • 数字压力传感器 (BMI384)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU082.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURBC2.PDF (664 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURBC3.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURBC4.ZIP (2624 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC952.ZIP (749 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURBC5.ZIP (1950 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRC11.PDF (625 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV8544 — 四路、3.6V、8kHz、超低静态电流 (500nA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC3020 — 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT4001 — 高速高精度数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
多轴线性和角度位置传感器

TMAG5170 — 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

TAA3020EVM-PDK — TAA3020 产品开发套件

此参考设计引入了一种即插即用的时间系列传感器 BoosterPack™,该传感器与多个 TI 评估模块 (EVM) 仍然兼容。此设计可直接访问不同类型的传感器,从而实现简单的数据收集,以便使用 CCStudio™ Edge AI Studio 开发和评估边缘 AI 应用。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010997 — 边缘 AI 传感器 BoosterPack™ 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAA3020EVM-PDK — TAA3020 产品开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010997 — 边缘 AI 传感器 BoosterPack™ 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 边缘 AI 传感器 BoosterPack™ 参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频