TIDA-010961

TIDA-010961

设计文件

概述

该参考设计演示了高分辨率绝对电感式角度编码器。旋转导电目标印刷电路板 (PCB) 构成了设计的一部分。静止 PCB 包括励磁线圈和游标接收器线圈,以及具有电感电容器 (LC) 振荡器和正弦-余弦接口的双路非接触式电感传感器前端。带有 4MSPS 模数转换器 (ADC) 的 Arm®Cortex®-M0 微控制器 (MCU) 计算绝对角度。

特性
  • 绝对角度分辨率 16.6 有效位数 (ENOB)、静态角度精度 < 0.04°、9.6μs 的极低延迟
  • 直径 58mm 的导电目标与感应 PCB,配备两组游标线圈(每匝分别为 16 和 15 个周期),实现低高度设计
  • 对杂散磁场不敏感,可替代旋转变压器,实现更低系统成本、更低功耗 (< 500mW)、更高精度
  • 集成式模拟前端 IC 实现无接触电感式位置感应,无需磁体,从而降低系统成本
  • 具有集成式双路 12 位 ADC、过采样功能及三角运算加速器的 MCU,有助于提高分辨率并降低系统成本
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDB7.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB50.PDF (398 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBW1.PDF (128 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB51.ZIP (6362 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC896.ZIP (3250 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBW2.PDF (1590 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBW0.PDF (758 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用 MCU

MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062 — 双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC5072-Q1 — 具有正弦/余弦接口的汽车电感式位置传感器前端

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709 — 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM365R3 — 3-65V 输入 1-13V 输出 0.3A 同步降压转换器电源模块

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF35 — 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高分辨率、低延迟、低功耗绝对电感式角度编码器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频