TIDA-010958

TIDA-010958

设计文件

概述

TIDA-010958 是一种面向 AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 内核电源轨的耐辐射同步降压电源参考设计。此设计适用于 12V 输入操作,可生成 0.8V 的输出电压和最大 80A 的输出电流。这种紧凑型电源设计可提供高电流,同时满足 FPGA 的小容差要求。该电源设计与 Versal® AI Core XQRVC1902 结合使用,可为卫星提供执行不同任务所需的精度、可靠性和效率。TIDA-010958 采用耐辐射器件,在可用时无源元件符合 MIL 标准 MIL-STD-55681(或等效版本)。否则,替换为等效的值和元件尺寸。

特性
  • 辐射性能为 100krad/75MeV
  • 12V 标称直流输入,适用于航天应用
  • 负载电流高达 80A
  • 开关频率为 278kHz
  • 已封装 GaN 元件
  • 电路板尺寸:126.7mm × 61.2mm
  • 设计用于为 AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 的内核电源轨电压供电
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCT7A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDU9.PDF (605 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDU8.PDF (342 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDV1.ZIP (3341 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGV6.ZIP (835 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDV0.ZIP (1029 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDU7.PDF (682 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

TPS7H5004-SP — 耐辐射、QML-P 和 QML-V、2MHz 双输出 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

TPS7H6023-SP — 耐辐射、QML-V、22V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 耐辐射双相通用® FPGA 电源参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频