TIDA-010947

TIDA-010947

设计文件

概述

此参考设计演示了一种小尺寸、绝对、单圈磁旋转角度编码器电路设计,该设计采用高精度模拟 AMR 360° 角度传感器,具有正弦和余弦差分比指标模拟输出以及使用霍尔传感器的集成象限检测。Cortex M0 MCU 包含 4MSPS 双采样 12 位 ADC 和在 250kSPS 下高达 14 位的有效分辨率,通过硬件均值计算实现低噪声和低延迟绝对角度计算,以及用于高速数据传输的 4Mbaud UART。绝对编码器需要 5V 输入电源电压(容差为 ±10%),并使用半双工 RS-485 收发器提供双向通信接口。

特性
  • 低噪声绝对旋转角度优于 15ENOB,角度精度误差小于 25°C 时的 0.05°,以及 16µs 的低延迟
  • 小型 IC 封装可实现直径为 30mm 的紧凑型圆形 PCB
  • 适用于象限检测的 AMR 传感器和集成霍尔传感器可实现完整的 360° 测量并减少 BOM 数量
  • 20mT 至 1T 的宽工作磁场范围可实现灵活的机械放置
  • 具有集成式双路 12 位 ADC 以及高达 128 倍过采样和数学加速器的 MCU 有助于提高效率并降低系统成本
  • 采用 VSON-10 封装且具有集成式 120Ω 可切换终端的 RS-485 收发器有助于缩减 BOM 和节省空间
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCC6.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDB4.PDF (374 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDB3.PDF (156 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDB6.ZIP (2789 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGR7.ZIP (2110 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDB5.PDF (914 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDB2.PDF (400 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用 MCU

MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062 — 双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A05 — 具有使能功能的 200mA、超低 IQ、高精度、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多轴线性和角度位置传感器

TMAG6180-Q1 — 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1454 — 具有集成式 120Ω 可切换终端的 3V 至 5.5V 半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用 AMR 传感器的高分辨率低延迟紧凑型绝对角度编码器参 考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-1

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频