TIDA-01053

TIDA-01053

设计文件

概述

TIDA-01053 是一种 ADC 驱动器参考设计,用于优化高动态范围仪表的 THD、噪声和全系统 SNR。ADC 输入的高电容性对于在确保稳定性、低噪声、高电流驱动能力和低谐波失真性能的前提下进行驱动器设计和器件选择过程提出了一些独特挑战。此参考设计旨在强调在驱动 ADC 时使用全差分放大器或两个单端放大器的性能优势。

特性
  • 可实现最佳噪声和 THD 性能的 ADC 驱动器设计
  • 全差分驱动器
  • 双路运算放大器配置
  • 独立驱动器的噪声和 THD 测量
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCL4.PDF (3996 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQJ5.PDF (163 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQJ4.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQJ7.ZIP (2231 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDB9.ZIP (401 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQJ6.PDF (700 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQJ3.PDF (237 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

全差分放大器

THS4551 — 低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA625 — 具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC 驱动器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376 — 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 ADC Driver Ref Design Optimizing THD, Noise, and SNR for High Dynamic Range 2017-4-17

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00732 — 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计 TIDA-01035 — 优化抖动以实现最大 SNR 和采样率的 20 位隔离式数据采集参考设计 TIDA-01037 — 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计 TIDA-01050 — 适用于 18 位 SAR 数据转换器的优化模拟前端 DAQ 系统参考设计 TIDA-01051 — 针对自动测试设备优化 FPGA 利用率和数据吞吐量的参考设计 TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计 TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中 EMI 影响的多轨电源参考设计 TIDA-01055 — 适用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计 TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计 TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频