TIDA-00866

TIDA-00866

设计文件

概述

此参考设计不仅为非板载负载提供保护和诊断功能,还能有效钳制启动期间的浪涌电流。汽车信息娱乐系统中的远程显示器电源开关就是一个典型应用。此设计提供新一代的智能高侧开关 TPS1H100-Q1,它具有可调节的电流限制功能,可有效钳制浪涌电流。

特性
  • 有效钳制浪涌电流
  • 为非板载负载提供全面诊断
  • 使用集成式 FET 减小尺寸
  • 3.5V 至 40V 的宽电源电压范围
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB34B.PDF (1911 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNK9.PDF (56 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNK8.PDF (154 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNL0.ZIP (301 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCM8.ZIP (196 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNK7.PDF (426 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高侧开关

TPS1H100-Q1 — 具有可调节电流限制的 40V、100mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TPS1H100 40-V, 100-mΩ, Smart High-Side Switch as Current Limiter Reference Guide (Rev. B) 2016-7-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频