TIDA-00781

TIDA-00781

设计文件

概述

TIDA-00781 是一款适合工业应用的 12W SEPIC 电源参考设计。它采用 12V 标称输入电压,产生 12V @ 1A 输出,峰值效率为 92%。SEPIC 转换器拓扑可实现升压和降压转换。此设计具有 2.5V 至 20V 的宽输入范围,最低启动输入电压为 3.5V。当使用有噪声的 12V 电源时,该设计可以不间断运行,同时保持 12V 稳压输出。此参考设计采用 LM3481 作为 SEPIC 控制器,并使用单个耦合电感器来实现紧凑的解决方案。SEPIC 的元件面积约为 39 x 26mm(1.5 x 1 英寸)。参考电路板经过布局优化,可提高 EMI 性能。

该设计还可以依赖输出电压运行,这意味着在正常工作条件下,输出电压达到 12V 后,输入电压可以降至 2.5V,而系统仍将输出电压调节率保持在 5% 以内。请注意,当输入电压为 2.5V 时,高输入电流会导致电感器发热到 130°C 以上,因此这不是建议的工作条件。

特性
  • 输入:2.5V 至 20V(最小启动电压为 3.5V),IC 支持高达 48V 的输入电压
  • 输出:12V @ 1A
  • 12W 总输出功率
  • 峰值效率为 92%
  • 开关频率为 500kHz
  • 输出电压纹波低于 50mV
  • 紧凑型 4 层电路板,外层为 1oz 覆铜,内层为 0.5oz 覆铜
  • 电路板尺寸:76.2x54.8mm;解决方案尺寸:710.3 mm2
输出电压选项 TIDA-00781.1
输入电压(最小值)(V) 2.5
输入电压(最大值)(V) 20
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 12
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAX8.PDF (1149 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIE4.PDF (104 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBA3.ZIP (318 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIE3.PDF (262 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM3481 — 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00781 Test Results 2015-10-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频