TIDA-00753

采用电流互感器的三相交流电流测量参考设计

TIDA-00753

设计文件

概述

TIDA-00753 参考设计演示了适用于三相电机的高精度宽范围交流电测量(使用 INA199 零漂移架构)。该设计还具有 25mW 的低功耗,与分立解决方案相比具有 200 的增益级。由于 INA199 内的高精度电阻器,该解决方案的尺寸和 BOM 成本比分立解决方案要小很多。

特性
  • 针对满标量程的 10% 至 100%,精度为 0.5%(未校准)
  • 针对增益级,功耗为 25mW
  • 尺寸小,无需使用外部电阻器进行放大
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBK3A.PDF (4026 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKW7.PDF (382 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKW8.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKW9.PDF (73 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKX1.ZIP (1590 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBY4.ZIP (284 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKX0.PDF (328 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电流检测放大器模拟输出

INA19926V、双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
电流检测放大器模拟输出

INA199-Q1AEC-Q100、26V、双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF3212采用 6 引脚 SOT-23 封装的 1.25V、4ppm/°C、100µA 串联(带隙)电压基准

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Three-Phase AC Current Measurements Using Current Transformer Design Guide (Rev. A) 2016年 6月 10日
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频