TIDA-00656

TIDA-00656

设计文件

概述

TIDA-00656 参考设计是一款具有成本效益的小尺寸 (SFF) 三相正弦电机驱动器,适用于 24V 电压下功率高达 50W 的无刷直流 (BLDC) 电机。该板在输入端接受 24V 电压,并提供三个电机输出,从而以正弦方式驱动 BLDC 电机。通过使用微控制器 (MCU)(在本例中为 MSP430G2303),在接受通过 IR(红外)传感器发出的速度命令后,该速度环路从外部闭合。

特性
  • 50W、24V 驱动器,能够以正弦换向方式驱动无刷直流 (BLDC) 电机
  • MSP430G2303 负责接受 IR 输入和闭合外部速度环路
  • DRV10983 采用专有的无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音
  • 集成降压/线性稳压器可高效地将电源电压降低至 3.3V,从而为内部和外部电路(在本设计中为 TI MSP430™ MCU)供电
  • 硬件设计在 50W 功率下经过测试,具有良好的热性能
  • 此设计是一个经过测试的即用型硬件和软件平台,用于驱动 12V/24V、功率低于 50W 的 BLDC 电机
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAJ0A.PDF (3085 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRI57.PDF (88 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRI56.PDF (84 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI59.ZIP (530 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB77.ZIP (319 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI58.PDF (561 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRI55.PDF (289 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV10983 — 24V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2303 — 具有 4KB 闪存、256B SRAM、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCB78 — TIDA-00656 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00656 — 面向空气净化器风扇的 24V、50W BLDC 电机正弦驱动器参考设计

TIDCB78 — TIDA-00656 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-1-19
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00656 — 面向空气净化器风扇的 24V、50W BLDC 电机正弦驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcb78 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcb78a/tidcb78a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCB78. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 24-V, 50-W BLDC Motor Sinusoidal Drive for Air Purifier Fans Design Guide (Rev. A) 2016-8-29
白皮书 Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016-4-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频