TIDA-00597

TIDA-00597

设计文件

概述

TIDA-00597 可为时钟发生器提供噪声非常低的输出电源。

特性
  • 低噪声,适用于时钟发生器
  • 输出电流高达 800mA
  • 低相位噪声
  • 输出电源启用和禁用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA87.PDF (4748 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGG2.PDF (54 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGG1.PDF (55 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAR6.ZIP (327 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGG3.PDF (241 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGG0.PDF (97 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3878-ADJ — 具有使能功能的 800mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Low-Noise Power Solution for Clock Generators Design Guide 2015-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频