TIDA-00594

TIDA-00594

设计文件

概述

德州仪器 (TI) bq27546-G1 锂离子电池电量监测计参考设计有助于提供最准确的充电状态跟踪,并将任何锂离子电池组转变为智能电池。此平台支持 I2C 和 HDQ,可提供与主机处理器的多种通信方式。

特性
  • 电池电量监测计适用于单节 (1sXp) 锂离子电池应用,最高容量可达 14,500mAh
  • 电池电量监测基于获得专利的 Impedance Track™ 技术
  • 使用 HDQ 和 I2C 接口格式与主机系统通信
  • 小型 12 引脚 2.50mm × 4.00mm SON 封装
  • 符合电池跳变点 (BTP) 要求
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB72.PDF (201 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJ03.ZIP (67 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJ02.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBH1.ZIP (347 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJ04.ZIP (280 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJ01.PDF (29 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27546-G1 — 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BQ27546EVM-702 — bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计

德州仪器 (TI) bq27546-G1 锂离子电池电量监测计参考设计有助于提供最准确的充电状态跟踪,并将任何锂离子电池组转变为智能电池。此平台支持 I2C 和 HDQ,可提供与主机处理器的多种通信方式。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00594 — 单节锂离子电池组侧电量监测计参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ27546EVM-702 — bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00594 — 单节锂离子电池组侧电量监测计参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00594 Test Results 2015-12-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频